ZHDU187 September   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 TUSB2514
    2. 2.2 USB 端口连接器
      1. 2.2.1 USB 端口连接器 - 电源
      2. 2.2.2 USB 端口连接器 - 噪声滤波
    3. 2.3 可选串行 EEPROM
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 集线器配置
      1. 2.5.1 配置开关
  8. 3EVM 安装
  9. 4故障排查
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 TUSB2514EVM 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 相关文档

USB 端口连接器 - 电源

VBUS 通过 J6 从上游主机或集线器接收。通过将跳线 J1 设置为所需选项,TUSB2514EVM 可配置为自供电或总线供电集线器。当 EVM 设置为自供电时,EVM 不会从 VBUS 汲取任何显著电流。TUSB2514 在 VBUS 输入经过由 90.9kΩ、1% 电阻 R2 和 10kΩ、1% 电阻 R4 组成的电阻分压器网络滤波后对其进行监测。VBUS 不能直接连接到 TUSB2514 器件。上游端口 VBUS 输入端需要至少 1μF 的大容量电容器,以符合 USB 规范。

TUSB2514 使用 10μF 电容器 C42。由 5V 墙式电源输入 J3 提供的 VBUS 供给下游端口连接器。USB 2.0 规范将 USB 2.0 器件的电流消耗限制为 5V 下 500mA。TPS2001C 器件的限流参数配置为 2.2A,以避免因总线供电 HDD 启动时的功率波动或 USB 充电期间不必要的限流而引发误过流事件。生产实现可以对此功耗设置更严格的限制。任一下游端口连接器上发生过流事件时,会通过 OVERCURx# 输入报告给 TUSB2514。