ZHDU187 September 2026
每个下游 VBUS 输出均配有一个 150μF 大容量电容器(按照 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 限流配电开关数据表的建议),用于防止下游器件上发生浪涌电流事件。此外,VBUS 线路上还设有铁氧体磁珠和小电容,以降低噪声并解决 ESD/EMI 问题。TUSB2514EVM 还在每个连接器的接地端与 EVM 的数字接地端之间使用两个小型噪声滤波电容器和一个 1MΩ Ω 电阻器,实现了可选的隔离。这不是强制要求,但在需要接地隔离时必须使用。