ZHDU181 April 2026
UCG28846 是一款高频率准谐振 (QR) 交流/直流反激式转换器,具有集成式 750V 初级侧 GaN FET,专为高达 65W 的电源设计。该器件通过 GaN 集成带来优势,能够实现开关频率高达 500kHz 的高功率密度设计。
UCG28846 采用具有自偏置功能的无辅助反激式架构,无需在变压器中使用辅助绕组,即可实现紧凑且成本较低的电源设计。由于无需使用低压降稳压器 (LDO) 并消除了生成器件偏置所产生的相关损耗,因此自偏置功能降低了损耗,从而提高了宽输出电压应用(如 USB-PD 充电器)的效率。
UCG28846 支持在低压线路输入条件以及高达 130W(65W 标称输出功率的两倍)的瞬态输出功率条件下,以连续导通模式 (CCM) 运行长达 10ms,而无需使用专为此类瞬态负载条件设计的变压器,从而节省空间和成本。该器件还包含频率折返和突发模式,可分别在轻负载和空载条件下实现更高的运行效率。X 电容器放电电路会在不到 1sec 的时间内将输入 EMI 滤波器中的 X 电容器放电至 0V,以防止用户在从壁式插座拔电源时触电。
UCG28846 提供可通过电阻器编程的选项,这样用户就能够极其灵活地在所需的工作点优化性能,从而克服集成转换器的系统设计限制。该器件还内置多种保护功能,能够应对输出过压、过流、过载、短路和过热情况,并具有自动重启和锁存响应功能,从而实现稳健的电源设计,防止在此类故障情况下造成任何损坏。