ZHDU181 April 2026
| VIN (VRMS) | PIN (W) | VOUT (V) | IOUT (A) | POUT (W) | POUT (%) | 效率 | 4 点平均效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 7.14 | 23.98 | 0.275 | 6.59 | 10 | 92.37% | 93.46% |
90 | 17.42 | 23.97 | 0.680 | 16.30 | 25 | 93.58% | |
90 | 34.64 | 23.97 | 1.355 | 32.48 | 50 | 93.75% | |
90 | 52.03 | 23.97 | 2.032 | 48.71 | 75 | 93.62% | |
90 | 69.85 | 23.96 | 2.708 | 64.88 | 100 | 92.89% | |
115 | 7.18 | 23.97 | 0.277 | 6.64 | 10 | 92.41% | 94.20% |
115 | 17.39 | 23.97 | 0.683 | 16.37 | 25 | 94.17% | |
115 | 34.44 | 23.96 | 1.356 | 32.49 | 50 | 94.35% | |
115 | 51.70 | 23.96 | 2.033 | 48.71 | 75 | 94.22% | |
115 | 68.98 | 23.95 | 2.709 | 64.88 | 100 | 94.06% | |
230 | 7.23 | 23.96 | 0.278 | 6.66 | 10 | 92.13% | 94.14% |
230 | 17.50 | 23.96 | 0.682 | 16.34 | 25 | 93.35% | |
230 | 34.50 | 23.96 | 1.356 | 32.49 | 50 | 94.17% | |
230 | 51.53 | 23.95 | 2.032 | 48.67 | 75 | 94.44% | |
230 | 68.62 | 23.95 | 2.710 | 64.90 | 100 | 94.59% | |
264 | 7.31 | 23.96 | 0.277 | 6.64 | 10 | 90.77% | 93.78% |
264 | 17.65 | 23.96 | 0.683 | 16.36 | 25 | 92.72% | |
264 | 34.67 | 23.96 | 1.358 | 32.54 | 50 | 93.85% | |
264 | 51.71 | 23.95 | 2.033 | 48.69 | 75 | 94.16% | |
264 | 68.75 | 23.95 | 2.709 | 64.88 | 100 | 94.38% | |
CoC 2 级,4 点平均 | 89.00% | ||||||
CoC 2 级,10% 负载 | 79.00% | ||||||