ZHDU181 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 UCG28846DREVM-151 的测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  重要开关波形
      10. 3.3.10 开关频率与负载
      11. 3.3.11 输出纹波电压
      12. 3.3.12 负载瞬态响应
      13. 3.3.13 线路瞬态响应
      14. 3.3.14 短期过载运行
      15. 3.3.15 CCM 运行
      16. 3.3.16 启动性能
      17. 3.3.17 满负载条件下的热图像(20V/3.25A 和 24V/2.71A)
      18. 3.3.18 CISPR32 B 类传导 EMI 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

满负载条件下的热图像(20V/3.25A 和 24V/2.71A)

此部分介绍了 EVM 在 20V 和 24V 输出电压和不同线路电压下以满载运行时的热图像。数据是在热浸 30 分钟后测量而得。

UCG28846DREVM-151 顶面为 90Vac 至 24V/2.71A图 3-70 顶面为 90Vac 至 24V/2.71A
UCG28846DREVM-151 底面为 90Vac 至 24V/2.71A图 3-71 底面为 90Vac 至 24V/2.71A
UCG28846DREVM-151 顶面为 115Vac 至 24V/2.71A图 3-72 顶面为 115Vac 至 24V/2.71A
UCG28846DREVM-151 底面为 115Vac 至 24V/2.71A图 3-73 底面为 115Vac 至 24V/2.71A
UCG28846DREVM-151 顶面为 230Vac 至 24V/2.71A图 3-74 顶面为 230Vac 至 24V/2.71A
UCG28846DREVM-151 底面为 230Vac 至 24V/2.71A图 3-75 底面为 230Vac 至 24V/2.71A
UCG28846DREVM-151 顶面为 264Vac 至 24V/2.71A图 3-76 顶面为 264Vac 至 24V/2.71A
UCG28846DREVM-151 底面为 264Vac 至 24V/2.71A图 3-77 底面为 264Vac 至 24V/2.71A
UCG28846DREVM-151 顶面为 90Vac 至 20V/3.25A图 3-78 顶面为 90Vac 至 20V/3.25A
UCG28846DREVM-151 底面为 90Vac 至 20V/3.25A图 3-79 底面为 90Vac 至 20V/3.25A
UCG28846DREVM-151 顶面为 115Vac 至 20V/3.25A图 3-80 顶面为 115Vac 至 20V/3.25A
UCG28846DREVM-151 底面为 115Vac 至 20V/3.25A图 3-81 底面为 115Vac 至 20V/3.25A
UCG28846DREVM-151 顶面为 230Vac 至 20V/3.25A图 3-82 顶面为 230Vac 至 20V/3.25A
UCG28846DREVM-151 底面为 230Vac 至 20V/3.25A图 3-83 底面为 230Vac 至 20V/3.25A
UCG28846DREVM-151 顶面为 264Vac 至 20V/3.25A图 3-84 顶面为 264Vac 至 20V/3.25A
UCG28846DREVM-151 底面为 264Vac 至 20V/3.25A图 3-85 底面为 264Vac 至 20V/3.25A