ZHDU181 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 UCG28846DREVM-151 的测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  重要开关波形
      10. 3.3.10 开关频率与负载
      11. 3.3.11 输出纹波电压
      12. 3.3.12 负载瞬态响应
      13. 3.3.13 线路瞬态响应
      14. 3.3.14 短期过载运行
      15. 3.3.15 CCM 运行
      16. 3.3.16 启动性能
      17. 3.3.17 满负载条件下的热图像(20V/3.25A 和 24V/2.71A)
      18. 3.3.18 CISPR32 B 类传导 EMI 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

开关频率与负载

此部分显示了 230Vac 输入和 20V 输出下不同负载条件下的典型开关波形。Ch1 – 输出电压,Ch2 – 大容量电容器电压,Ch3 – 开关节点电压,Ch4 – FB 引脚电压

UCG28846DREVM-151 230Vac/0.4W(25khz 突发频率/Vfb – 0.27V)图 3-34 230Vac/0.4W(25khz 突发频率/Vfb – 0.27V)
UCG28846DREVM-151 230Vac/10W(40kHz 频率-折返/Vfb - 1.34V)图 3-36 230Vac/10W(40kHz 频率-折返/Vfb - 1.34V)
UCG28846DREVM-151 230Vac/40W(91kHz 第 6 谷底开关/ Vfb - 1.71V)图 3-38 230Vac/40W(91kHz 第 6 谷底开关/ Vfb - 1.71V)
UCG28846DREVM-151 230Vac/3W(25kHz 频率-折返/Vfb - 0.98V)图 3-35 230Vac/3W(25kHz 频率-折返/Vfb - 0.98V)
UCG28846DREVM-151 230Vac/16W(53kHz 频率-折返/Vfb - 1.45V)图 3-37 230Vac/16W(53kHz 频率-折返/Vfb - 1.45V)
UCG28846DREVM-151 230Vac/65W(115kHz 第 3 谷底开关/Vfb - 1.93V)图 3-39 230Vac/65W(115kHz 第 3 谷底开关/Vfb - 1.93V)