ZHDU176A July   2026  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置要求
    2. 2.2 建议的测试设置
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 端子
  8. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1  28V 输出电压下的效率测试数据
    2. 3.2  24V 输出电压下的效率测试数据
    3. 3.3  20V 输出电压下的效率测试数据
    4. 3.4  效率曲线:效率与输出功率间的关系
    5. 3.5  负载调整率
    6. 3.6  启动波形
    7. 3.7  负载范围内的开关频率
    8. 3.8  线路瞬态响应
    9. 3.9  负载瞬态波形
    10. 3.10 输出纹波电压
    11. 3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    12. 3.12 最大负载时的热性能
    13. 3.13 PFC 测试结果:Vin 与 Iin 间的关系
    14. 3.14 PFC 测试结果:负载上的开关节点波形
    15. 3.15 PFC 测试结果:效率(仅限具有外部 Vcc 的 PFC)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
    4. 4.4 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6修订历史记录

最大负载时的热性能

以下各图展示了在 90VAC/60Hz 条件下浸泡 1 小时,2 小时和 3 小时,输出设置为 24V,满载且无强制空气后的 EVM 温度。

UCG28828EVM-094 输入 = 90VAC/60Hz,输出 = 24V/5A,运行 1 小时后进行扫描(底部)图 3-75 输入 = 90VAC/60Hz,输出 = 24V/5A,运行 1 小时后进行扫描(底部)
UCG28828EVM-094 输入 = 90VAC/60Hz,输出 = 24V/5A,运行 2 小时后进行扫描(底部)图 3-76 输入 = 90VAC/60Hz,输出 = 24V/5A,运行 2 小时后进行扫描(底部)
UCG28828EVM-094 输入 = 90VAC/60Hz,输出 = 24V/5A,运行 3 小时后进行扫描(底部)图 3-77 输入 = 90VAC/60Hz,输出 = 24V/5A,运行 3 小时后进行扫描(底部)
UCG28828EVM-094 输入 = 90VAC/60Hz,输出 = 24V/5A,运行 3 小时后进行扫描(顶部)图 3-78 输入 = 90VAC/60Hz,输出 = 24V/5A,运行 3 小时后进行扫描(顶部)