ZHDU176A July 2026 – August 2026
图 3-57 输入 = 115VAC/60Hz 且输出 = 28V/0A 时的输出电压纹波
图 3-58 输入 = 115VAC/60Hz 且输出 = 28V/4.3A 时的输出电压纹波
图 3-59 输入 = 230VAC/50Hz 且输出 = 28V/0A 时的输出电压纹波
图 3-60 输入 = 230VAC/50Hz 且输出 = 28V/4.3A 时的输出电压纹波
图 3-61 输入 = 115VAC/60Hz 且输出 = 24V/0A 时的输出电压纹波
图 3-62 输入 = 1150VAC/60Hz 且输出 = 24V/5A 时的输出电压纹波
图 3-63 输入 = 230VAC/50Hz 且输出 = 24V/0A 时的输出电压纹波
图 3-64 输入 = 230VAC/50Hz 且输出 = 24V/5A 时的输出电压纹波
图 3-65 输入 = 115VAC/60Hz 且输出 = 20V/0A 时的输出电压纹波
图 3-66 输入 = 115VAC/60Hz 且输出 = 20V/5A 时的输出电压纹波
图 3-67 输入 = 230VAC/50Hz 且输出 = 20V/0A 时的输出电压纹波
图 3-68 输入 = 230VAC/50Hz 且输出 = 20V/5A 时的输出电压纹波