ZHDU176A July   2026  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置要求
    2. 2.2 建议的测试设置
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 端子
  8. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1  28V 输出电压下的效率测试数据
    2. 3.2  24V 输出电压下的效率测试数据
    3. 3.3  20V 输出电压下的效率测试数据
    4. 3.4  效率曲线:效率与输出功率间的关系
    5. 3.5  负载调整率
    6. 3.6  启动波形
    7. 3.7  负载范围内的开关频率
    8. 3.8  线路瞬态响应
    9. 3.9  负载瞬态波形
    10. 3.10 输出纹波电压
    11. 3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    12. 3.12 最大负载时的热性能
    13. 3.13 PFC 测试结果:Vin 与 Iin 间的关系
    14. 3.14 PFC 测试结果:负载上的开关节点波形
    15. 3.15 PFC 测试结果:效率(仅限具有外部 Vcc 的 PFC)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
    4. 4.4 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6修订历史记录

性能数据和典型特性曲线

120W 两级交流/直流电源整合了一个 UCC28056 控制的 PFC 前端级,采用 LMG3622 700V GaN FET 作为功率开关,后跟 UCG28828(750V 集成式 GaN 无辅助 FET 反激式转换级)。此电源在所有三种可编程输出电压 — 28V,24V 和 20V 下及 90VAC 至 264VAC 的全通用输入范围内,始终提供高效率。

LMG3622 基于 GaN 的 PFC 开关可在 PFC 级实现高频,低损耗开关操作,从而直接提升了在所有线路和负载条件下能观察到的整体系统效率。在 28V 输出下,264VAC 满载时峰值效率达到 95.23%,4 点平均效率在 90VAC 时为 92.13%,在 264VAC 时为 94.05%。在 24V 输出下,264VAC 满载时峰值效率达到 95.00%,4 点平均效率在 90VAC 时为 91.92%,在 264VAC 时为 94.00%。在 20V 输出下,264VAC 满载时峰值效率达到 94.82%,4 点平均效率在 90VAC 时为 91.82%,在 264VAC 时为 93.71%。在所有输出电压设置下,在所有线路条件下,当负载达到 50% 及以上时,系统效率始终超过 92%,且所有结果均符合针对 120W 外部电源的 DoE 级 VI 和 CoC 2 级要求。

这些测量证实,UCC28056、LMG3622 和 UCG28828 的组合可在整个输出电压范围、负载范围和通用输入电压范围内保持高转换效率 — 从而验证了高功率密度适配器应用的设计。