ZHDU171 September 2026
XTR200 为精密三线制电流或电压变送器。可通过配置 MODE 引脚,将输出设置为电流输出模式或电压输出模式。
XTREVM‑TRANSMITTER 是一款输出变送器板,可与搭载 ADC 及 MCU 的 SNSR‑DUAL‑ADC‑EVM 传感器板对接。如需正常评估,请将此电路板搭配传感器板使用。此电路板配备测试点与跳线,支持外部 DAC 输入,可旁路 PWM 滤波电路。如需有关此拓扑的更多详情,请参阅节 2.2。