ZHDU171 September 2026
XTREVM‑TRANSMITTER EVM 设计采用 XTR200 实现三线制 XTR 电流或电压变送器。XTR200 接收来自 MCU 的 PWM 输入信号,该信号经四阶有源低通滤波器 (LPF) 滤波。系统可在电流模式与电压模式之间切换,支持 0‑20mA、4‑20mA 以及 0‑10V 输出电压范围。此电路板与搭载 MCU 的 SNSR‑DUAL‑ADC‑EVM 对接。MCU 通过 GPIO 与 SPI 进行通信,实现对 XTR200 的控制,并供软件识别电路板。
现场供电经两路降压转换器稳压,为电路板提供本地电源。XTR200 的电源由自适应电源电路稳压。该电路会随模块输出电压升高,调节 XTR200 的供电电压,以维持足够裕量来驱动输出负载。电路板还采用 TPS2661 与 TVS 二极管构成保护方案,可实现输出过流、过压、反接以及瞬态保护。