ZHDU171 September 2026
XTREVM‑TRANSMITTER 可搭配 SNSR‑DUAL‑ADC‑EVM 使用,后者使用 MSPM0G1507 以及两片 ADS122S14 ADC 来测量传感器输入信号。图 2-2 展示了完整的现场变送器平台配置。XTREVM‑TRANSMITTER 上的 16 引脚排针 (J2) 与 SNSR‑DUAL‑ADC‑EVM 的 J2 连接器相连。此连接器为传感器板提供输入电压、SPI 通信信号以及供电电压。
XTREVM‑TRANSMITTER 输出端可配置为三线制现场变送器,将现场供电、GND 以及输出负载接至连接器 J1。
XTREVM‑TRANSMITTER 可配置为旁路 PWM 滤波器,将外部输入直接送入 XTR200,在调试模式下无需 SNSR‑DUAL‑ADC‑EVM 即可开展评估。跳线 J3 需要短接以允许 XTR200 开启,来自 DAC 或外部电压源的输入信号可以施加至测试点“IN”,如图 2-3 所示。该配置不支持错误标志监测与输出禁用功能。模式默认设置为电流模式。