ZHDU171 September 2026
XTREVM-TRANSMITTER 通过接线端子 J1 供电,如图 2-1 所示。为保障电路板正常工作,现场供电电压需介于 8V 至 36V 之间。现场供电输入至两路降压转换器。其中一路为自适应电源电路内的 XTR200 和 TPS2661 供电。另一路降压转换器将供电电压降压后供给两路 LDO,分别生成 5V 和 3.3V 电源。5V 电源为 PWM 电路供电,3.3V 电源为传感器板的 MCU 供电。