ZHDU167 August 2026 TMS320F28P551SG
用于返回 API 信息的结构如下。
typedef struct
{
uint8 u8ApiMajorVersion;
uint8 u8ApiMinorVersion;
uint8 u8ApiRevision;
Fapi_ApiProductionStatusType oApiProductionStatus;
uint32 u32ApiBuildNumber;
uint8 u8ApiTechnologyType;
uint8 u8ApiTechnologyRevision;
uint8 u8ApiEndianness;
uint32 u32ApiCompilerVersion;
} Fapi_LibraryInfoType;