ZHDU167 August 2026 TMS320F28P551SG
以下是有关 API 使用的一些重要事实:
//
// Erase a Sector
//
oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector,(uint32*)0x0080000);
//
// Wait until the erase operation is over
//
while (Fapi_checkFsmForReady() != Fapi_Status_FsmReady){}| 512 位编程功能 | 对 DCSM OTP 和链路指针范围进行编程 |
|---|---|
| Fapi_issueAutoEcc512ProgrammingCommand() | 允许 DCSM OTP,禁止链路指针。 |
| Fapi_issueDataAndEcc512ProgrammingCommand() | 允许 DCSM OTP,禁止链路指针。 |
| Fapi_issueDataOnly512ProgrammingCommand() | 禁止 DCSM OTP 和链路指针。 |
| Fapi_issueEccOnly64ProgrammingCommand() | 允许 ECC DCSM OTP,禁止 ECC 链路指针。 |