ZHDU166A February 2016 – August 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
USB-2-MDIO 支持用于快速寄存器配置的脚本。脚本以 .txt 格式创建,其中每行文本代表一次读取或写入操作。下面是一个如何实现 USB-2-MDIO 脚本的示例。
//Example USB-2-MDIO Script
begin
0000 0140 //Write 0x0140 to register 0x0000
0001 //Read register 0x0001
end如上例所示,寄存器操作以要写入或读取的 4 位十六进制寄存器值开头。如果一行文本中只有寄存器值,则 USB-2-MDIO 会将操作解读为读取。如果寄存器值后跟 4 位数据值,则 USB-2-MDIO 会将该值解读为写入操作。