ZHDU163 August 2026
LP-EM-CC2755P10 通过数据流应用程序软件进行了预编程,支持使用智能手机和平板电脑通过低功耗蓝牙进行无线通信。只需将 LP-EM-CC2755P10 连接到 XDS110 调试探针,然后连接到计算机或电源。
加电后,电路板将运行一个加电自检并且绿色 LED 亮起。
要测试数据流应用程序的功能,请从以下两个应用商店之一下载 Simplelink Connect 应用程序:
此应用可让您控制和可视化 LaunchPad 上运行的数据流演示软件。图 4-1 展示了数据流应用程序的一个示例。
数据流应用程序状态信息也可以在主机 PC 的 UART 端口上看到,如 图 4-2 中所示。