ZHDU163 August 2026
在将 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET 调试探针连接到 LP-EM-CC2755P10 之前,请通过将 XDS110 调试探针上的 TGT VDD 跳线设置为 XDS 来启用电源。在此设置中,器件电压固定为 3.3V。如果向 LaunchPad 提供外部电源,则将 XDS110 调试探针上的跳线设置为 EXT。然后,将调试程序的边缘连接器连接到 LaunchPad 的边缘连接器,并将调试程序的 USB 端口连接到计算机。
图 2-2 显示了此设置的最终配置,以及连接到 XDS 的 TGT VDD 的正确跳线配置(如 XDS 110 调试探针的右下角所示)。
图 2-2 LP-EM-CC2755P10 与 XDS110 调试探针的连接