ZHDU163 August 2026
LaunchPad 设计为通过 LP-EM 调试连接器由 LaunchPad EM 调试探针供电,或者由连接到 GND 和 3V3 引脚接头的外部电源供电。引脚接头上还支持 5V 电压,但这不是必需的,也不用于 LaunchPad 操作。当通过 LaunchPad EM 调试探针供电时,器件电源电压固定为 3.3V。通过外部供电时,必须小心操作,确保将电路板电压保持在运行范围(1.8V 至 3.6V)内。
有关如何为 LaunchPad 供电的其他详细信息,请参阅 硬件和调试设置部分。