ZHDU154 July 2026 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P551SD , TMS320F28P551SG , TMS320F28P650DK
片上 ADC 完全通过项目中包含的系统配置 (.syscfg) 文件进行配置。打开 SysConfig 菜单中的 .syscfg 文件进行配置:
保存 .syscfg 文件后,SysConfig 菜单会重新生成 board.h 头文件和 board.c 源文件,其中包含该库使用的外设名称(myADC0_RESULT_BASE、myADC0_SOC0 等)。
打开 adc_config.h 头文件,并为每个相位的库宏分配生成的名称:
相位 A(始终需要):
相位 B(TWO_PHASE_SUPPORT、THREE_PHASE_SUPPORT 或 SPLIT_PHASE_SUPPORT 需要):
相位 C(仅 THREE_PHASE_SUPPORT 需要,当前已注释掉,在 SysConfig GUI 中添加第三个 ADC 时删除注释 THREE_PHASE_SUPPORT):