ZHDU154 July 2026 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P551SG , TMS320F28P650DK
方法一使用以下关系式计算 THD:
THD = sqrt(RMS_total2 - RMS_fundamental2) / RMS_fundamental
其中 RMS_total 根据原始波形点积计算得出,RMS_fundamental 使用跟踪 50Hz 或 60Hz 分量的 PLL 提取。这种方法计算量较小,但由于过零触发的积分窗口与 PLL 周期边界之间的窗口不匹配,对于纯净的正弦输入,具有 ≅0.1% 的固有误差下限。结果在 phaseReadings 结构的 voltageTHD 和 currentTHD 字段中返回。
当存储器受到限制或 THD 仅作为定性指标时,请使用方法一。