ZHDU154 July 2026 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P551SD , TMS320F28P551SG , TMS320F28P650DK
现代电气系统需要高精度计量和全面的电能质量 (PQ) 分析,这两项任务对传统微控制器在实时处理复杂波形和执行计算密集型算法方面构成挑战。本白皮书介绍针对德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器架构设计的先进计量软件库,该库专门利用这些微控制器集成的 32 位浮点单元 (FPU32)、三角运算单元 (TMU) 和内置的 DSP 功能来克服这些挑战。该库提供一系列丰富的高精度测量,包括真正的 RMS 电压和电流、多相有功、无功和视在功率及能量、功率因数、线路频率、电压骤降/骤升检测,以及基于精确 FFT 的总谐波失真 (THD),所有测量均使用高精确度 32 位浮点运算进行。TI 的 C2000 MCU 采用这些器件的高效分离式架构,将时间关键型后台数据累积(概念上由 ADC 中断驱动)与复杂的前台计算分开,从而提供了出色的性能。本白皮书重点介绍与通用 MCU 相比,C2000 MCU 在要求严苛的计量和 PQ 应用中的出色性能和精度(例如,原生浮点 FFT 执行和专用 DSP 指令),以及选择 TI C2000 MCU 相较于通用 MCU 的显著优势。