ZHDU153A June   2015  – May 2021

 

  1.   1
  2.   TPS62745EVM-622 评估模块
  3.   Trademarks
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
  5. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 运行
  6. 3超低 IQ 器件的常见效率测量误差
    1. 3.1 效率测量设置
    2. 3.2 上拉和下拉电阻器
  7. 4电路板布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  9. 6修订历史记录

上拉和下拉电阻器

除了 节 3.1 中所述的输入电容器和遥感线路,外任何上拉或下拉电阻都会消耗大量电流并影响测量效率。例如,如果使用 1MΩ 电阻将 VSEL2 引脚上拉至输入电压,并且该引脚通过 JP4 连接至低电平,则在 3.6V 输入电压下会从输入源汲取额外的 3.6µA。这将极大地影响极轻负载时的效率。因此,TPS62745EVM-622 上未使用上拉或下拉电阻器。根据器件数据表,最终应用电路应确保 TPS62745 的所有数字输入端接至高电平或低电平,而不是悬空。