ZHDU153A June 2015 – May 2021
| J1 – VIN | EVM 输入电源的正输入连接(3.3V 至 10V) |
| J2 – S+/S- | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
| J3 – GND | EVM 从输入电源的返回连接。 |
| J4 – VOUT | 输出电压连接。 |
| J5 – S+/S- | 输出电压感测连接。测量此处的输出电压。 |
| J6 – GND | 输出返回连接。 |
| J7 – PG/GND | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |
| J8 – VIN_SW | VIN 开关输出连接。 |
| J9 – SW/GND | 开关节点检测连接。 |
| JP1 – EN | EN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。 |
| JP2 – EN_VIN_SW | 启用 VIN 开关跳线。使提供的跳线跨接 VIN_SW_ON 和 EN_VIN_SW,以激活(闭合)内部 VIN 开关。使跳线跨接 VIN_SW_OFF 和 EN_VIN_SW,以停用(开路)内部 VIN 开关。 |
| JP3 至 JP6 – VSELx | 这四个输入设定输出电压。通过将每个引脚连接至高电平或低电平,可根据 表 2-1 对输出电压进行编程。请勿将任何跳线保持开路状态,以确保正常运行。 |
表 2-1 提供了 TPS62745EVM-622 的输出电压设置。0 表示逻辑低电平,而 1 表示逻辑高电平。
| VOUT | VSEL 4 | VSEL 3 | VSEL 2 | VSEL 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |