ZHDU153A June   2015  – May 2021

 

  1.   1
  2.   TPS62745EVM-622 评估模块
  3.   Trademarks
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
  5. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 运行
  6. 3超低 IQ 器件的常见效率测量误差
    1. 3.1 效率测量设置
    2. 3.2 上拉和下拉电阻器
  7. 4电路板布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  9. 6修订历史记录

效率测量设置

要准确测量 TPS62745EVM-622 的效率,请使用 SLVA236 图 6 中所述的设置。不需要该应用手册中提到的“附加输入电容器”,因为 TPS62745EVM-622 中已经包含 C5。不建议使用任何额外的输入电容,因为这会导致输入端的漏电流增加,从而降低测量效率。

通过 SLVA236 中的设置测量效率时,必须特别注意从效率计算中去除测量仪器消耗的电流。此类测量仪器通常包括输入电压和输出电压万用表以及输入电源的遥感线(如果具有此功能)。进入这些点的电流会影响极轻负载下的测量效率。要克服这一问题,有两种可能的方法:测量流入这些点的电流(测量流入万用表和/或遥感线路的电流),然后从效率计算中减去该电流,或者只是将这些仪器从测试设置中移除。在极轻负载电流下,通常最好移除输入电源的遥感线路,然后测量进入输入和输出电压万用表的电流,以便获得最精确的效率测量结果。