ZHDU153A June 2015 – May 2021
本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPS62745 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用。此 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62745 的运行和功能。此 EVM 可将 2.2V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 至 3.3V 的稳压可输出电压,输出电流最高为 300mA。TPS62745 还具有负载开关和电源正常输出,同时具有 400nA 的超低静态电流。本用户指南包含硬件的设置说明、EVM 的印刷电路板 (PCB) 布局布线、原理图、物料清单 (BOM) 以及 EVM 的测试结果。