ZHDU141 June 2026
ADS124S18EVM 使用 SPI 接口与 24 位 ADS124S18 通信。具有 SPI 和 I2C 的 ADC 的 EVM PCB 布局相同。图 2-9 展示了 ADS124S18EVM 和 PAMB 控制器卡之间的数字连接。ADS124S18 采用 SPI 串行通信(CPOL = 0,CPHA = 1),用于配置内部寄存器并读取转换数据。ADS124S18EVM 在所有数字信号上提供 47Ω 电阻器来帮助实现信号完整性,因为快速信号边沿会在高速 SPI 通信期间导致过冲。这些 47Ω 电阻会减慢信号边沿速率,从而更大限度减少信号过冲。接头 J3 提供测试点,用于测量 ADS124S18EVM 和 PAMB 控制器卡之间的数字信号。
图 2-9 与 PAMB 上的数字信号的连接.