ZHDU137 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TAS6684-Q1
      2. 2.3.2 LM5125A-Q1
      3. 2.3.3 MSPM0G3507-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 升压输出电容和最大输出电压
    2. 3.2 升压转换器的峰值功率
    3. 3.3 斜升时间和 H 类延迟
    4. 3.4 H 类两级 RC 滤波器的设计
    5. 3.5 使用多个 TAS6684-Q1 实现 H 类跟踪
    6. 3.6 TAS6684-Q1 H 类参数
    7. 3.7 设计参数
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 硬件设置
      2. 4.3.2 软件设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 音频放大器的测试结果
      2. 4.4.2 升压转换器的测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

设计参数

表 3-5 显示音频系统中扬声器的数量和平均功率。k 是根据表 3-5 选择的。

表 3-3 扬声器的数量和平均功率
扬声器类型 平均功耗 数量 k
低音扬声器 150W 2 2
中音扬声器 80W 2 1.5
高音扬声器 40W 4 1

音频放大器的峰值功率 Pt 可通过以下公式得出:

方程式 35. Pt=150W⋅2⋅2+80W⋅2⋅1.5+40W⋅4⋅1=1kW

已知 4Ω 低音扬声器的平均功率为 150W,可通过方程式 3 得出低音扬声器两端的最大电压 Vao,

方程式 36. Vao=2RspPa_avg=34.6V

低音扬声器峰值电流 Iao 可由以下公式得出:

方程式 37. Iao=VaoRsp=8.7A

Vs 可以由以下公式得出:

方程式 38. Vs=IaoRs=2.2V

假设 Vout_pp = 2V,则最小输出电容可通过以下公式得出:

方程式 39. Cout=Iai∙5LeqIin_maxVin_minVout_pp=1060µF

其中 Iai 是最坏情况下的音频放大器总输入电流,通过 Pt / Vao 估算。

由于成本低且单位体积电容密度高,优先选用铝电解电容器。考虑低温下电容器的降额特性,选用 6 颗 330µF 电解电容器。

陶瓷电容器是必需的,用于承受电流纹波并降低开关频率下的电压纹波。使用 18 颗 10µF 和 8 颗 0.1µF 陶瓷电容器。根据“垂直环路”概念,将 0.1µF 陶瓷电容器放置在靠近 MOSFET 的位置。有关更多详细信息,请参阅《通过优化的功率级布局免费提高大电流直流/直流稳压器 EMI 性能》。

根据方程式 17,考虑 2% 的稳态误差和 2% 的输出电压容差,电压裕度需大于 4.8V。选择 40V 作为最大输出电压。选择 9V 作为最小输出电压。当所需输出电压低于输入电压时,升压电路进入旁路模式,以进一步提升轻载效率。