ZHDU137 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TAS6684-Q1
      2. 2.3.2 LM5125A-Q1
      3. 2.3.3 MSPM0G3507-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 升压输出电容和最大输出电压
    2. 3.2 升压转换器的峰值功率
    3. 3.3 斜升时间和 H 类延迟
    4. 3.4 H 类两级 RC 滤波器的设计
    5. 3.5 使用多个 TAS6684-Q1 实现 H 类跟踪
    6. 3.6 TAS6684-Q1 H 类参数
    7. 3.7 设计参数
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 硬件设置
      2. 4.3.2 软件设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 音频放大器的测试结果
      2. 4.4.2 升压转换器的测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

MSPM0G3507-Q1

MSPM0G3507-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的汽车级 MCU,采用主频为 80MHz 的 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 内核,并集成内存保护单元 (MPU),配备 128KB ECC 闪存和 32KB 奇偶校验 SRAM,可提供可靠的运行性能。该器件符合 ISO 26262 ASIL B 功能安全标准,并配备双窗口看门狗、全面的故障检测机制以及 TÜV 认证。它集成了高性能模拟外设,包括两个 4Msps 12 位 SAR ADC、零漂移斩波运算放大器、一个 12 位 1Msps DAC、可配置 VREF 和高速比较器,以及可编程模拟路由,可实现灵活的混合信号设计。为了满足数字和连接需求,它提供了丰富的接口,例如 CAN FD、支持 LIN/IrDA/DALI 的 UART、I2C 和 SPI,同时配备了 22 个具有死区时间控制功能的 PWM 通道、QEI/通用计时器、三角函数数据加速器、具有 TRNG 的 128/256 位 AES 加密以及 7 通道 DMA 控制器,可实现高效控制和安全通信。该器件的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,供电电压范围为 1.62V 至 3.6V,支持超低功耗模式,并提供最多 60 个支持 5V 容限的 GPIO,采用紧凑型封装,非常适合空间受限的汽车安全关键型及混合信号应用。