ZHDU137 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TAS6684-Q1
      2. 2.3.2 LM5125A-Q1
      3. 2.3.3 MSPM0G3507-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 升压输出电容和最大输出电压
    2. 3.2 升压转换器的峰值功率
    3. 3.3 斜升时间和 H 类延迟
    4. 3.4 H 类两级 RC 滤波器的设计
    5. 3.5 使用多个 TAS6684-Q1 实现 H 类跟踪
    6. 3.6 TAS6684-Q1 H 类参数
    7. 3.7 设计参数
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 硬件设置
      2. 4.3.2 软件设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 音频放大器的测试结果
      2. 4.4.2 升压转换器的测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

主要系统规格

表 1-1 升压转换器的主要系统规格
参数 值
最小输入电压 Vin_min 9V
典型输入电压 Vin_typ 14.4V
最大输入电压 Vin_max 16V
最小输出电压 Vout_min 8V
最大输出电压 Vout_max 40V
最大输出电压和典型输入电压下的最大输出功率 Pout_total 1200W
平均电流输出功率 Prated_total 300W
在两倍额定输出功率和典型输入电压下的最大延迟 tdelay 100ms
估计效率 η 95%
表 1-2 音频放大器的主要系统规格
参数 值
总通道数 8
扬声器负载 4Ω
输出的总峰值 VA 1kVA
持续输出功率 300W rms