ZHDU137 June 2026
TAS6684-Q1 是一款四通道、数字输入、高压、D 类音频放大器,支持高达 45V 的电源电压。结合高达 13A 的输出电流,该器件可在高阻抗和低阻抗负载下提供超高输出功率和高保真音频。该器件在 118W(45V、8Ω、1% THD、BTL)和 218W(45V、4Ω、1% THD、BTL)下提供四个通道。
TAS6684-Q1 集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。在音频播放期间,可通过适用于每个通道的输出电流检测功能和每个通道的温度来监控状态,并通过 TDM 以超小的延迟将测量结果报告给主机处理器。该器件在播放音频时使用独立于主机和音频输入运行的实时负载诊断功能来监控输出负载状况。
为了优化系统效率,TAS6684-Q1 中集成的 DSP 支持 H 类包络跟踪控制,无需开发复杂的跟踪软件,而且无需外部微控制器即可实现本地升压控制。
TAS6684-Q1 器件为每个通道提供一个额外的低延迟信号路径,在 48kHz 条件下提供最高快 70% 的信号处理速度,在 96kHz 采样速率下支持小于 100us 的音频信号路径延迟,从而支持时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用。