ZHDU124 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 一般用途
      2. 2.1.2 测试设置图
        1. 2.1.2.1 增益和 OP1dB 测试设置
        2. 2.1.2.2 噪声系数测试设置
        3. 2.1.2.3 双音 OIP3 测试设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1.     商标
  11. 5相关文档

双音 OIP3 测试设置

TRF1218EVM OIP3 测试设置图 2-3 OIP3 测试设置

请按照以下指南进行双音 OIP3 测量:

  1. 图 2-3 展示了使用同相功率分离器和组合器合并两个信号发生器输出。可选择对信号发生器输出使用 3dB 至 6dB 衰减器,以防发生器相互作用,并导致信号发生器 IMD3 杂散。
  2. 将两个信号发生器输出设置为适当的功率级别和频率间隔,以便信号发生器在器件上产生所需的输出功率 POUT。
  3. 将输出功率级别保持在 TRF1218 线性工作范围内。一般情况下,将总输出功率级别保持在比 1dB 压缩点低约 6dB 至 8dB。有关支持的输出功率级别,请参阅器件数据表。
  4. 对于 OIP3 测试,两个音调可以间隔指定的频率。
  5. 相应地设定频谱分析仪衰减设置,使频谱分析仪非线性度不影响测量。
  6. 使频谱分析仪 RBW 和 VBW 设置对主音和 IM3 产物保持相同。

对于输出 IP3 计算,考虑到 TRF1218EVM 输出与频谱分析仪输入之间所需频带下的合并损耗。合并功率损耗 (PLOSS) 源于 DUT 输出、PCB 输出走线、射频同轴电缆、180° 无源平衡-非平衡变压器以及出于外部匹配目的而使用的任何衰减器垫上的电阻匹配。方程式 2 给出了计算出的 OIP3。

方程式 2. Output IP3=(PIN_SA–IMD3)/2+PIN_SA+PLOSS

其中

  • PIN_SA = 频谱分析仪的输入功率/子载波
  • PLOSS = 器件输出至频谱分析仪输入之间的功率损耗
  • IMD3 = 在 2f1 – f2 或 2f2 – f1 处记录的两个互调失真产物的较高功率
  • PIN_SA+PLOSS=POUT 是放大器输出功率/子载波