ZHDU124
June 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
一般用途
2.1.2
测试设置图
2.1.2.1
增益和 OP1dB 测试设置
2.1.2.2
噪声系数测试设置
2.1.2.3
双音 OIP3 测试设置
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.2.1
堆叠和材料
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
5
相关文档
特性
由 5V 单电源供电
专为单端 50Ω 输入匹配而设计
TRF1218 50Ω 差分输出通过板载 Pi 电阻网络与 100Ω 差分输出进行匹配。
可通过板载 2.92mm 射频连接器轻松连接到输入端和输出端
借助跳线,电路板可提供断电选项