ZHDU124 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 一般用途
      2. 2.1.2 测试设置图
        1. 2.1.2.1 增益和 OP1dB 测试设置
        2. 2.1.2.2 噪声系数测试设置
        3. 2.1.2.3 双音 OIP3 测试设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1.     商标
  11. 5相关文档

一般用途

本节提供 TRF1218EVM 的一般使用信息。有关作为后续说明基准点的一般单音设置图,请参阅节 2.1.2.1(为清晰起见,省略了某些元件,如电源旁路电容器):

  1. 建议的加电序列:
    1. 在将电源电缆连接到 EVM 之前,将直流输出电源设置为 5V。
    2. 将直流输出电源的电流限制设置为 250mA。
    3. 确保关闭电源,然后将电源电缆连接到 EVM 的 J_VDD 和 J_GND 连接器。
    4. 打开 VCC = 5V 的直流电源。从电源汲取的静态电流 (IQ) 典型值为 190mA。
    5. 如果电源电流较低,请验证器件是否通过 PD 引脚 (J4) 禁用。
  2. 断电选项:
    1. 要使器件断电,请将 J4.1 连接至 J4.2 或向 TP_PD 施加 2.8V 电压

  3. 匹配注意事项:
    1. TRF1218 输出端的电阻阻抗匹配网络将 50Ω 差分输出转换为更常见的 100Ω 差分阻抗;然而,该网络会引入 9.6dB 的衰减,必须在信号链中加以补偿。TRF1218EVM 上的其他无源器件可能会导致进一步的信号损耗和 SNR 下降 — 有关 R1、R2、R3 和 R4 值的信息,请参阅物料清单。

    2. 请注意,使用 TRF1218 直接驱动 50Ω 差分输入 ADC 时,不需要电阻衰减。此 EVM 上仅包含电阻匹配网络,以适应标准同轴电缆和 2.92mm 射频连接器的 50Ω 单端特性。

    3. 有关更多详细信息,请参阅 TRF1218 数据表。