ZHDU124 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 一般用途
      2. 2.1.2 测试设置图
        1. 2.1.2.1 增益和 OP1dB 测试设置
        2. 2.1.2.2 噪声系数测试设置
        3. 2.1.2.3 双音 OIP3 测试设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1.     商标
  11. 5相关文档

增益和 OP1dB 测试设置

TRF1218EVM 增益和 OP1dB 测试设置图 2-1 增益和 OP1dB 测试设置

单频测量设置建议:

  1. 将射频信号发生器连接到输入 2.92mm 射频连接器 J1。
  2. 要测试 TRF1218EVM,使用的射频信号发生器必须支持高于 20GHz 的信号频率。
  3. TRF1218EVM 器件输入在通带内为 50Ω。
  4. J2 和 J3 2.92mm 射频连接器处的 EVM 输出为全差分(或 180° 异相)输出。TRF1218EVM 具有 100Ω 差分匹配输出阻抗。pi 电阻网络(R1、R2、R3、R4)用于将 TRF1218 的 50Ω 输出差分阻抗转换为 100Ω 差分阻抗。
  5. 当连接到频谱分析仪时,必须使用外部无源平衡-非平衡变压器将 EVM 发出的差分信号转换为单端信号,如节 2.1.2.1 所示。

  6. 最后,正确表征和补偿射频同轴电缆、50Ω 至 100Ω 匹配损耗 (9.6dB) 和无源平衡-非平衡变压器的插入损耗,以便准确测量器件的增益和功率等级。