ZHDU121 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
  9. 3软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

接头信息

AFE88XH1-FELC-EVM 有一个接头:J1。J1 接头连接到 SNSR-DUAL-ADC-EVM 板,用于 AFE88XH1 和 MCU 之间的通信和电源传输。有关引脚的说明,请参阅 表 2-1。

表 2-1 J1 接头说明
引脚编号 说明
1 GND
2 用于 VDD 电源电压的 3.3V LDO 输出连接
3 J3 的外部 VREF 输出连接
4 用于 VDD 电源电压的 1.8V LDO 输出连接
5 MCU 信号输入,用于在上电时控制移位寄存器
6 SCLK(SPI 时钟)
7 未使用
8 SDI(SPI 串行数据输入)
9 未使用
10 SDO(SPI 串行数据输出)
11 AFE88XH1 的 ALARM 输出端
12 CS(SPI 芯片选择)
13 载波检测输入
14 来自AFE88XH1 的 HART 信号传输输出
15 AFE88XH1 请求发送输入
16 HART 信号接收器到 AFE88XH1 的输入