ZHDU121
May 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
设置
2.3
接头信息
2.4
跳线信息
2.5
测试点
3
软件
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
6
相关文档
1.3
规格
表 1-1
提供了 AFE88XH1-FELC-EVM 板规格参数。
表 1-1 AFE88XH1-FELC-EVM 规格
参数
值
自然通风条件下的建议工作温度范围,TA
-40°C 至 +125°C
环路电源电压
8V 至 30V
分辨率
16 位
电源输入
AFE881H1
3.3V、1.8V
AFE882H1
3.3V
基准电压输出
1.25V
通信接口
SPI、UART