ZHDU121 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
  9. 3软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

跳线信息

表 2-2 介绍了 AFE88XH1-FELC-EVM 评估模块上的六个跳线。

表 2-2 跳线说明
跳线位号 说明
J3

AFE88XH1 VREF 电压选择

开路(默认):使用 AFE88XH1 内部基准时,使跳线保持开路状态。

引脚 1-2:来自 REF35125 的 1.25V 电压,用于外部基准

引脚 2-3:来自 MCU 板的外部基准

J4

1.8V LDO 电源使能

开路:禁用

短路:启用

J5 当 PVDD < 2.7V 时,AFE881H1 内部偏置的外部 1.8V LDO 输入。当 2.7V < PVDD < 5.5V 时保持开路
J6

针对为 IOVDD 供电的硅控整流器 (SCR) 电路选择电压。

引脚 1-3:IOVDD 由 3.3V 晶体管连接供电。

引脚 3-5:IOVDD 由 1.8V 晶体管连接供电。

引脚 2-4:SCR 晶体管 Q3 的 3.3V 输入电源

引脚 4-6:SCR 晶体管 Q6 的 1.8V 输入电源

J7

AFE88XH1 内部基准使能。

开路:禁用内部基准

短路:启用内部基准

J8

传输回路阻抗调整

开路:AFE882H1(默认值)

短路:AFE881H1(默认值)