ZHDU121 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
  9. 3软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

电源要求

AFE88XH1-FELC-EVM 通过 J2 端子进行回路供电。电源必须在 LOOP+ 和 LOOP- 连接中提供 8V 至 30V 的电压,至少具有 50mA 的电流能力。

回路电源为两个 LDO(3.3V 和 1.8V)和一个电压基准 (1.25V) 供电,后者可为 AFE88XH1-FELC-EVM 和 SNSR-DUAL-ADC-EVM 供电。回路电源也用于 OPA391 跨阻放大器,通过 NPN 双极结型晶体管来控制回路电流。

AFE881H1 支持 PVDD 的 3.3V 和 1.8V 输入,而 AFE882H1 仅支持 PVDD 的 3.3V 输入。有关电源输入设置的详细跳线信息,请参见 节 2.4。

与 AFE88XH1 的 SPI 或 UART 通信来自 SNSR-DUAL-ADC-EVM,该器件通过 USB A 转 Micro-B 线缆连接主机电脑。