ZHDU118 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  AC-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
      2. 2.1.2 USB 控制
      3. 2.1.3 外部控制
    2. 2.2  AC-MB 电源
    3. 2.3  TAS2573EVM 上的默认跳线设置
    4. 2.4  I2C 目标地址选择
    5. 2.5  EVM 上的 IOVDD 和 VDD 电源选项
    6. 2.6  EVM 上 TAS2573 的 VBAT 电源
      1. 2.6.1 VBAT 2S EVM 硬件配置
      2. 2.6.2 VBAT 3S(外部 PVDD)EVM 硬件配置
    7. 2.7  扬声器输出
    8. 2.8  1 通道配置
    9. 2.9  4 通道配置
    10. 2.10 4 线负载测量
    11. 2.11 跳线设置快速参考
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 已知问题
    2. 4.2 排查
    3.     商标

扬声器输出

TAS2573EVM 是一款双单声道 EVM,因此每个通道都有一个扬声器输出连接器。

SPK1_P 和 SPK1_N 是通道 1 器件的输出,而 SPK2_P 和 SPK2_N 是通道 2 的输出。提供了两种不同类型的连接器:例如水平香蕉连接器和推入式水平插座,以便通过飞线或公头香蕉连接器,连接扬声器或假负载。这些连接器还可以用于连接音频分析仪模拟输入电缆以进行性能测量。

如 图 2-10 所示的通道 1 输出连接器:

  • J8 (SPK1_P) 和 J11 (SPK1_N)
  • J9(SPK1_P 和 SPK1_N)

如 图 2-10 所示的通道 2 输出连接器:

  • J19 (SPK2_P) 和 J22 (SPK2_N)
  • J20(SPK2_P 和 SPK2_N)
TAS2573EVM 通道 1 及通道 2 的扬声器输出连接器图 2-10 通道 1 及通道 2 的扬声器输出连接器