当只需要 TAS2573EVM 上的 1 个放大器时,可将另一个器件从电路中移除。本部分包含有关如何断开 U2 的说明,但可应用相同的过程来断开 U1。
- 必须移除 J18 跳线,以将 VBAT 电源与升压电感器 L2 断开。
- 必须移除 J17 和 J21,以分别断开 VBAT 和 VBAT_SNS 引脚。
- U2 左侧的 J15 和 J16 也必须断开连接。这会切断 IOVDD 和 VDD 电源。
- 拆下 J40/J41 的跳线即可断开 ASI 数字信号,该操作按需选用,但这只能用于拆除 U2,因为 U1 始终连接到来自 AC-MB 的 ASI 信号源。