ZHDU118 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  AC-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
      2. 2.1.2 USB 控制
      3. 2.1.3 外部控制
    2. 2.2  AC-MB 电源
    3. 2.3  TAS2573EVM 上的默认跳线设置
    4. 2.4  I2C 目标地址选择
    5. 2.5  EVM 上的 IOVDD 和 VDD 电源选项
    6. 2.6  EVM 上 TAS2573 的 VBAT 电源
      1. 2.6.1 VBAT 2S EVM 硬件配置
      2. 2.6.2 VBAT 3S(外部 PVDD)EVM 硬件配置
    7. 2.7  扬声器输出
    8. 2.8  1 通道配置
    9. 2.9  4 通道配置
    10. 2.10 4 线负载测量
    11. 2.11 跳线设置快速参考
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 已知问题
    2. 4.2 排查
    3.     商标

EVM 上的 IOVDD 和 VDD 电源选项

TAS2573EVM 子卡为 IOVDD 和 VDD 电源提供了多个灵活选项。对于这些电源中的每一个,都提供了在内部电压源和外部电压源之间进行选择的选项。

IOVDD 是 TAS2573 器件的输入/输出电源,可以是 1.2V 或 1.8V。

VDD 是 TAS2573 器件的模拟电源,其必须为 1.8V 固定电压。

默认情况下,IOVDD 选用由 AC-MB 主板 (IOVDD_MB) 输出的 1.8V 电源。VDD 由板载 1.8V LDO (1.8V_LDO) 供电。

如果要使用外部电源,只需移除 J26-IOVDD 或 J33-VDD 并将电压源连接到 J24-IOVDD 或 J27-VDD。

TAS2573EVM IOVDD 和 VDD 电源选择跳线图 2-8 IOVDD 和 VDD 电源选择跳线