ZHDU118 May 2026
TAS2573 是一款数字输入 D 类音频放大器,专门为了在音乐播放和语音通话的实际用例中实现最佳电池续航时间而设计。集成升压操作非常灵活,因此可以在 1 节、2 节和 3 节电池应用中实施 TAS2573。TAS2573EVM 展示了广泛用于移动和工业应用的 1 节电池。
对于 2 节电池应用,升压电感器可由 4.5V 至 9V 之间的更高电压电源供电。VBAT 引脚仍必须由 2.5V 至 5.5V 的电压供电。
在 3 节电池应用中,可以旁路集成升压电路,而高达 14V 的外部电源轨可以直接为 PVDD 供电。这种情况下不需要升压电感器,SW 引脚保持开路。VBAT 引脚仍必须由 2.5V 至 5.5V 的电压供电。