ZHDU109 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 LED 信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

器件信息

TPS26750A 器件是一款单端口 USB 控制器,支持扩展的功率范围 (EPR),具有广泛的用途和功能,包括能够作为受电端、供电端及 DRP 器件运行,功率高达 240W。通过在线配置工具,可对器件进行定制,以支持各种 I2C 和 GPIO 事件。该器件旨在成为全功能的解决方案,能够运行完整的 USB-PD 协议栈,无需用户进行定制固件开发。

TPS26750AEVM 评估模块包括多个用于对电压保护、电源拓扑和电流检测进行完整评估的器件。额外配备的 TPS26750A PD 控制器可以替代桶形插孔来为器件供电,无需立即使用台式电源。有关 TPS26750AEVM 评估模块上每种器件的详细信息,请参阅表 1-1。

TPS26750AEVM PD 控制器可通过基于网络的 GUI 进行配置来满足应用特定要求、架构、电源角色及数据角色。GUI 工具提供额外的固件配置,以集成对选定电池充电器产品的控制功能,此为可选配置。

表 1-1 TPS26750AEVM 上的器件
位号 器件名称 说明
U1 TPS26750ASRSMR USB Type-C® EPR 双角色电源 PD 控制器
U2 TPD4S201 20V 端口保护,带 VBUS 短路保护
U5 TPS25730A USB Type-C® 仅受电端 PD 控制器,直流桶形插孔替代产品