ZHDU109 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 LED 信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

设置

TPS26750AEVM 评估模块开箱即用,采用 15W (5V/3A) 供电功率和 100W (20V/5A) 受电功率的默认配置。如果需要不同的配置来测试系统,请使用应用程序自定义工具创建配置或加载不同的配置模板。有关使用应用程序自定义工具的详细说明,请参阅 GUI 用户指南。

若要在独立运行模式下使用该器件,请连接以下任一电源:

  • 将功率不低于 45W 的 USB-PD 电源连接到 J7
  • 将最高 48V 的外部电源连接到 VSYS 螺丝端子 (J5)

该器件还可通过将 USB Type-C® 电缆连接至 J1,以在电池电量耗尽模式下运行。

要将 BQ25756EVM 评估模块连接到器件,必须将提供的内插板连接在 TPS26750AEVM 和 BQ25756EVM 评估模块之间。有关如何将两个板连接在一起的示例,请参阅图 2-1。

按照说明连接两个板:

  1. 拧下 BQ25756EVM 评估模块的 J1 和 J3 上的端子螺丝。
  2. 插入内插板,注意在拧紧端子前将引线完全插入。
  3. 将内插板与 TPS26750AEVM 评估模块对齐。
  4. 将触点推入到位,直至触点建立牢固连接。
    注: 两块板子处于略微不同的垂直平面上。

  5. 将提供的带状电缆的一侧连接至 BQ25756EVM 评估模块的 J8。
  6. 将带状电缆的另一侧连接至 TPS26750AEVM 评估模块的 J3。
    注: TPS26750AEVM 评估模块上 J3 连接点的引脚 1 和 2(最靠近电路板钻孔的引脚)未连接至带状电缆。
TPS26750AEVM BQ25756EVM 和 TPS26750AEVM 已连接图 2-1 BQ25756EVM 和 TPS26750AEVM 已连接
注: 该图使用了不同版本的 TPS26750AEVM 评估模块,它们的网络名称略有不同,但电气连接是相同的。