ZHDU109 May 2026
TPS26750AEVM 是一款用于评估 TPS26750A USB-PD 控制器的全功能评估模块。该评估板包含评估支持 EPR 的 USB-PD 应用所需的一切,可作为供电端、受电端或双角色电源 (DPR) 应用。板上集成预烧录的嵌入式微控制器,可轻松与连接至 TPS26750A 器件的 EEPROM 通信并对其进行编程,无需外部编程器或调试程序。提供了功能齐全的 GUI 来与器件交互,支持初始配置、导出编程与补丁文件、动态读取 TPS26750A 器件的诊断或故障信息等功能。