ZHDU104 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 FPGA 利用率假设
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 设计注意事项
  8. 3系统设计原理
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 文档支持
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标

系统设计原理

本节以 XCZU9EG-2FFVB1156E FPGA 为基准,展示 TI PDN 与 AMD 评估板在各电源轨上的对比情况。

表 3-1 展示了现有电源轨稳压器的器件尺寸(含电感器),以及根据相应器件数据表中的效率曲线估算的电源轨效率。

经查看评估板原理图,电源轨元件总尺寸包含电源稳压器、外部 FET 和电感器。总电源轨尺寸未计入去耦电容器的尺寸。电源轨效率估算假设开关频率为 600kHz(该频率在评估的数据表中较为常见),总估算功率损耗为 22W。表中的电源名称分别对应评估板的电源名称和 PDM 工具中的电源名称。

表 3-1 适用于 UltraScale+™ MPSoC 的 ZCU102 AMD® 评估板
电源名称 电压 (V) 电流 (A) 电源轨元件总尺寸 (MM²) 电源轨效率估算值
VCCINT (0V85_VCCINT) 0.85 40 325 84%
VCCBRAM (0V85_VCC_RAM_IO) 0.85 6 63 80%
VCCAUX(1V8(数字)) 1.8 3 54 89%
VCC1V2(1V2_VCCO(数字)) 1.2 2 91 85%
VCC3V3(3V3_VCCO(数字)) 3.3 5 84 92%
VADJ_FMC(1V8_VCCO(数字)) 1.8 10 65 92%
MGTAVCC(0V9(模拟)) 0.9 6 143 88%
MGTAVTT(1V2(模拟)) 1.2 6 143 90%
MGTVCCAUX(1V8(模拟)) 1.8 1 22 55%
VCCPSINTFP(0V85_PSFP(数字)) 0.85 10 84 89%
VCCPSINTLP(0V85_PSLP(数字)) 0.85 2 59 83%
VCCPSAUX(1V8_LPD(数字)) 1.81 0.5 22 55%
VCCPSPLL(1V2_PSPLL(模拟)) 1.2 0.2 22 36%
MGTRAVCC (0V85_PS_GTR) 0.85 0.4 22 26%
MGTRAVTT (1V8_PS_GTR) 1.81 0.1 22 55%
DDR4_DIMM_VDDQ (1V2_VCCO_PSDDR) 1.2 6 84 83%
VCCOPS (1V8_VCCO_PS_IO) 1.8 4 84 89%
VCCOPS3 (1V8_VCCO_PS_IO) 1.81 0.3 22 55%
VCCPSDDRPLL (1V8_PSDDR_PLL) 1.81 0.1 22 55%
总计 1,434mm² 85%

表 3-2 和表 3-3 分别展示了适用于 12V 和 5V 输入的 TI PDN。沿用 AMD 电源估算工具中的名称,以标示超小电源轨配置中的各个 FPGA 电源轨。电源轨元件总尺寸未计入去耦电容器的尺寸。使用 AMD Power Design Manager 计算电流电平。尽管 1V35_VCCO 电源轨可用于 UltraScale+™ MPSoC,但由于该电源轨主要用于连接低功耗 DDR3L 存储器的 I/O 组,且对电源树的整体效率和尺寸影响甚微,因此未纳入本表分析。

表 3-2 FPGA PoL PDN 的 12V 输入电压(器件尺寸与电源轨效率估算值)
PDM 电源名称 电压 (V) 电流 (A) TI 器件型号 器件尺寸 (MM²) 电源轨效率估算值
3V3_VCCO 3.3 4

2 × TPSM8F7420

(8 路输出中的 6 路)

168 93%
2V5_VCCO 2.5 4 90%
1V8_VCCO 1.8 4 88%
1V5_VCCO 1.5 4 86%
1V2_VCCO 1.2 4 84%
1V0_VCCO 1 4 82%
0V85 数字 0.85 19 TPSM843B22 48.75 80%
1V8 数字 1.8 2 TPSM82912 24.75 86%
1V2 VCCO_PSDDR 1.2 0.3 TPSM82912 24.75 78%
1V2 模拟 1.2 3

TPSM8F7420

(8 路输出中的 7 路)

不适用 85%
3V3 VCC_PS_IO 3.3 0.1 TPSM82912 24.75 69%
VPS_MGTRAVCC 0.85 0.3 TPSM82912 24.75 71%
1V8 Analog VPS 1.8 0.2 TPSM82912 24.75 75%
VMGTAVCC 0.9 3

TPSM8F7420

(8 路输出中的 8 路)

不适用 81%
总计 292mm² 85.6%

对于 12V 输入 PDN,总估算功率损耗为 12W。效率根据数据表中 1MHz 开关频率下的效率曲线估算得出。TPSM8F7240 四通道模块的六路输出可应对 VCCO 电源轨,另外两路空闲输出可用于覆盖 1V2 模拟电源轨和 VMGTAVCC 电源轨,与使用两个 TPSM82913 3A 模块(每个 24.75mm²)相比,效率略高且占板尺寸更小。

表 3-3 FPGA PoL PDN 的 5V 输入电压(器件尺寸与电源轨效率估算值)
PDM 电源名称 电压 (V) 电流 (A) TI 器件型号 器件尺寸 (MM²) 电源轨效率估算值
3V3_VCCO 3.3 4 6 × TPSM82816 45 95%
2V5_VCCO 2.5 4 94%
1V8_VCCO 1.8 4 92%
1V5_VCCO 1.5 4 90%
1V2_VCCO 1.2 4 89%
1V0_VCCO 1 4 87%
0V85 数字 0.85 19 2 × TPSM8287A15M 61.2 87%
1V8 数字 1.8 2 TPSM82813 7.5 90%
1V2 VCCO_PSDDR 1.2 0.3 TPSM82813 7.5 83%
1V2 模拟 1.2 3 TPSM82813 7.5 84%
3V3 VCC_PS_IO 3.3 0.1 TPSM82813 7.5 78%
VPS_MGTRAVCC 0.85 0.3 TPSM82813 7.5 78%
1V8 Analog VPS 1.8 0.2 TPSM82813 7.5 80%
VMGTAVCC 0.9 3 TPSM82813 7.5 79%
总计 159mm² 89.7%

对于 5V 输入 PDN,总估算功率损耗为 8.4W。效率根据数据表中的效率曲线估算得出,除 0V85 数字电源轨采用 1.5MHz 开关频率外,其余均采用 1.8MHz 开关频率。0V85 数字电源轨由两个 TPSM8287A15M 并联堆叠而成,若再堆叠两个,可将该电源轨效率略微提升至 90%。TPSM82813 和 TPSM82816 是 MagPack 电源模块,与备选电源模块封装方案相比,封装体积分别减小约 49% 和约 22%。

表 3-4 总结了本概念验证设计中的各个 PDN。

表 3-4 FPGA PoL PDN 总结
PDN 尺寸估算值 效率估算值 功率损耗估算值
UltraScale+™ MPSoC 评估板 1,434mm² 85% 22W
12V 输入 TI PDN* 292mm² 85.6% 12W
5V 输入 TI PDN* 159mm² 89.7% 8.4W
*12V 和 5V 的 TI PDN 均采用简化电源架构,提供的总输出功率低于评估板。