ZHDU104
April 2026
1
说明
资源
特性
应用
1
系统说明
2
系统概述
2.1
FPGA 利用率假设
2.2
方框图
2.3
设计注意事项
3
系统设计原理
4
设计和文档支持
4.1
文档支持
4.2
支持资源
4.3
商标
特性
共模输入电压(12V 和 5V)电源树
紧凑的电源树可实现低至 159mm
2
的总尺寸
利用
MagPack™
技术和 TI 全新的电源模块
效率高达 90%