ZHDU104 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 FPGA 利用率假设
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 设计注意事项
  8. 3系统设计原理
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 文档支持
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标

FPGA 利用率假设

PDM 工具可将 PDM GUI 内的所有相关信息导出为 .pwr 输出文件。相关的 PDM 输出文件可在 TI.com 上的设计文件夹中找到(请参阅资源部分)。以下假设用于计算 PDN 中的最大电流电平:

  • 时钟:320MHz
  • 逻辑:70% 的利用率(LUT 和寄存器)
    • LUT 均匀分配用作逻辑、移位寄存器和分布式 RAM
  • 块 RAM:100% 的利用率 (RAM18DP + RAM36SDP_ECC)
  • Ultra RAM:100% 的利用率 (URAM288_ECC)
  • DSP:100% 的利用率并启用预加功能
  • GTH:请参阅 PDM 输出文件
  • I/O:假设最大 I/O 电流为 4A
  • 硬 IP 块:请参阅 PDM 输出文件
  • PS:请参阅 PDM 输出文件
  • 片上网络 (NoC)、DDR 存储器控制器 (DDRMC):请参阅 PDM 输出文件