ZHDU057 February   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS1685
      2. 2.2.2 TPS1689
      3. 2.2.3 TPS7A4001
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

TPS1685

TPS1685x 是一款集成式大电流电路保护和电源管理器件。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。用户可根据系统需求设置输出电流限制级别。借助用户可调节的过流消隐计时器,系统可在电子保险丝不出现跳变的情况下支持负载电流的瞬态峰值。集成的快速、准确模拟负载电流监测器支持预测性维护和先进的动态平台电源管理(如 Intel® 平台系统电源 (PSYS) 和 PROCHOT#),以优化服务器和数据中心的性能。

可以并行连接多个 TPS1685x 器件,以增加高功率系统的总电流容量。所有器件在启动和稳态期间均主动同步运行状态并均流,避免部分器件过载导致并联链路提前关断或部分关断。此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。